17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テプラPROテ-プ マット

通常単価(税別)
1,1901,590
税込単価
1,3091,749
通常出荷日:1日目

【特長】・「テプラ」PRO SRシリーズでお使いいただけるマット素材のテープカートリッジです・しっとり...

詳細を確認
  • テープ長さ(m)
    8
  • 長さ(m)
    8

ご注意

  • テプラPRO SRシリーズで使用できます。
  • 本製品は日本国内専用です。
  • 商品画像はSB12GS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ色

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
マットカ-キ/白文字
4971660778430
388-6723
42.500
1個
マットライトグレ-/黒文字
4971660778546
388-6713
42.000
1個
マットベ-ジュ/黒文字
4971660778492
388-6726
42.000
1個
マット黒/白文字
4971660778577
388-6734
40.500
1個
マットネイビ-/白文字
4971660778461
388-6725
40.500
1個
マットカ-キ/白文字
4971660778447
388-6737
54.000
1個
マットライトグレ-/黒文字
4971660778553
388-6746
53.000
1個
マットベ-ジュ/黒文字
4971660778515
388-6721
53.000
1個
マット黒/白文字
4971660778584
388-8224
51.000
1個
マットネイビ-/白文字
4971660778478
388-6742
51.000
1個
マット青/黒文字
4971660778652
388-6711
64.000
1個
マット緑/黒文字
4971660778638
388-6708
64.000
1個
マットカ-キ/白文字
4971660778454
388-6745
65.000
1個
マットライトグレ-/黒文字
4971660778560
388-8219
64.000
1個
マットベ-ジュ/黒文字
4971660778522
388-8232
64.000
1個
マット黒/白文字
4971660778591
388-6729
61.000
1個
マットネイビ-/白文字
4971660778485
388-6724
61.000
1個
マット赤/黒文字
4971660778614
388-6732
64.000
1個
マット黄/黒文字
4971660778621
388-6738
64.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「テプラ」PRO SRシリーズでお使いいただけるマット素材のテープカートリッジです
・しっとりとした上品な質感が特長です
・新たに暮らしになじむベーシックなカラーのカーキ、ネイビー、ベージュ、ライトグレー、黒の5色展開で、それぞれ12mm、18mm、24mm幅と豊富なテープ幅をご用意しています
・また既存色である赤、黄、緑、青の24mm幅も追加しました
・マットラベルは家庭のインテリアはもちろん、オフィス、店舗など幅広いシーンで活用いただけます
・マットな質感のプラスチックや紙製品に貼るとしっくりとなじみ、ラベルだけが浮くことなく、きれいに仕上がります
・鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込み可能、マットラベルは書き込みができる素材です

ご注意

  • テプラPRO SRシリーズで使用できます。
  • 本製品は日本国内専用です。
  • 商品画像はSB12GS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テプラPROテ-プ マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テプラPROテ-プ マット
Liteフィルムテ-プホワイト 専用テープカートリッジ
エスコ 4-36mm テ プ ラ
ラベルプリンタ-「テプラ」PRO
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 青
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 青
メーカーキングジムキングジムエスコキングジムキングジムキングジム
通常価格1,190-46031,1209,2001,5901,590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
テープ長さ(m)84----
長さ(m)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト