17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤ・留め付け金具

通常単価(税別)
8561,333
税込単価
9421,466
通常出荷日:1日目

【特長】・ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです・専用工具なしで、本製...

詳細を確認
  • ロープ径(mm)
    2
  • 使用荷重(kg)
    45
  • 破断荷重(kg)
    225
  • 材質1
    ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線
  • 材質2
    ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、30%ガラス充填ポリプロピレン(ボタン)

ご注意

  • 使用上の注意事項を守ってご使用ください。
  • クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。
  • 商品画像はXP2-LG-1M-1B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
5038006253385
50.000
208-4983
1個
2
5038006253392
68.000
208-4984
1個
3
5038006253408
88.000
208-4985
1個
4
5038006253415
107.000
208-4986
1個
5
5038006253422
120.000
208-4987
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
1日目
976
( 1,074 )
1日目
1,096
( 1,206 )
1日目
1,216
( 1,338 )
1日目
1,333
( 1,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです
・専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です
・ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます
・施工時間の大幅な短縮が可能です
・誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます
【用途】
・落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
【材質】
・ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線
・ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、30%ガラス充填ポリプロピレン(ボタン)
・ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個

ご注意

  • 使用上の注意事項を守ってご使用ください。
  • クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。
  • 商品画像はXP2-LG-1M-1B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ・留め付け金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ・留め付け金具
ワイヤ・留め付け金具セット(エキスプレス)
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
ワイヤロープ キーワイヤ
ワイヤロック
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
メーカーグリップルジャパングリップルジャパンニッサチェインニッサチェインクロスビー大洋製器工業
通常価格856-530 -7,143868 -21,201 -706 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目8日目1日目〜
ロープ径(mm)21.5----
使用荷重(kg)45-----
破断荷重(kg)22575----
材質1ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼より線----
材質2ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、30%ガラス充填ポリプロピレン(ボタン)ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、アセタール(ボタン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト