17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平面式自動ビュレット用瓶 白 白瓶(自動ビュレット用)

通常単価(税別)
8,0958,761
税込単価
8,9059,637
通常出荷日:7日目~30日目

【特長】・20ml、50mlは2000mlの瓶をご使用ください・自動ビュレットを使用するときに使います...

詳細を確認
  • 材質1
    ほうけい酸ガラス-1

ご注意

  • ビュレットは付属しておりません。
  • 商品画像は2218-01-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

容量(ml)

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4573310046953
206-6835
1000
531.000
205
1個
4573310046960
206-6836
2000
810.000
255
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,095
( 8,905 )
7日目
8,761
( 9,637 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20ml、50mlは2000mlの瓶をご使用ください
・自動ビュレットを使用するときに使います
【材質】
・ほうけい酸ガラス-1

ご注意

  • ビュレットは付属しておりません。
  • 商品画像は2218-01-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面式自動ビュレット用瓶 白 白瓶(自動ビュレット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面式自動ビュレット用瓶 白 白瓶(自動ビュレット用)
自動ビュレット ゴム栓用白
自動ビュレット
IWAKI自動ビューレット 白 TFコック 平面摺用本体
IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体
平面自動ビュレット(本体のみ)
メーカークライミング柴田科学アズワン三商三商アズワン
通常価格8,095--40,283 -40,790 -44,87035,625 -
通常出荷日7日目〜お見積り1日目〜2日目2日目1日目〜
材質1ほうけい酸ガラス-1-----

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト