17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライミング メスフラスコ(茶)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
3,42511,857特別価格
税込単価
3,76813,043特別価格

【特長】・JIS R 3505 クラスA規格品・トレーサビリティ及び社内検査成...

詳細情報を確認する
  • 褐色
  • 材質1
    ほうけい酸ガラス-1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 耐熱温度(℃)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    高さ(mm)

    容量(ml)

    質量(g)

    外径(mm)

    首外径(mm)

    対応栓

    耐熱温度(℃)

    最小発注数量
    4573310044782
    206-6651
    325
    1000
    327.000
    128
    25
    TS22
    -
    1個
    4573310044805
    206-6652
    400
    2000
    518.000
    159
    30
    TS27
    -
    1個
    4573310044621
    206-6643
    90
    10
    16.000
    29
    11
    TS9
    約230℃
    1個
    4573310044645
    206-6644
    110
    20
    20.000
    35
    12
    TS9
    約230℃
    1個
    4573310044669
    206-6645
    120
    25
    21.000
    37
    12
    TS9
    約230℃
    1個
    4573310044683
    206-6646
    150
    50
    39.000
    50.5
    15
    TS13
    約230℃
    1個
    4573310044706
    206-6647
    180
    100
    63.000
    60
    16.5
    TS13
    約230℃
    1個
    4573310044720
    206-6648
    220
    200
    98.000
    75.5
    18
    TS16
    約230℃
    1個
    4573310044744
    206-6649
    231
    250
    111.000
    81
    18
    TS16
    約230℃
    1個
    4573310044768
    206-6650
    280
    500
    215.000
    102
    22
    TS19
    約230℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,000
    ( 7,700 )
    7日目
    11,857
    ( 13,043 )
    7日目
    3,425
    ( 3,768 )
    1日目
    3,550
    ( 3,905 )
    1日目
    3,550
    ( 3,905 )
    1日目
    3,7143,296
    ( 3,626 )
    1日目
    4,0553,599
    ( 3,959 )
    1日目
    5,1975,036
    ( 5,540 )
    1日目
    5,4255,256
    ( 5,782 )
    1日目
    6,234
    ( 6,857 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS R 3505 クラスA規格品
    ・トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
    ・特注品対応可能です
    ・栓付きなので、攪拌可能
    ・ほうけい酸ガラス-1
    【用途】
    ・溶液の調整等に使用

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クライミング メスフラスコ(茶)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クライミング メスフラスコ(茶)
    柴田 メスフラスコ 白
    PFAメスフラスコ 10mL
    VITLAB メスフラスコ(PFA)
    アロー メスフラスコ 10ml
    アロー メスフラスコ 5ml
    メーカークライミング三商東京硝子器械レオナ三商三商
    通常価格3,425-2,393 -22,07126,801 -2,2502,250
    通常出荷日1日目〜2日目〜7日目9日目2日目2日目
    褐色-----
    材質1ほうけい酸ガラス-1-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト