17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー【10個入り】

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:7日目

【特長】・丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製ポリ袋・分別に便利なカラータイプのポリ袋(ゴミ袋)【用...

詳細を確認
  • 横(mm)
    800
  • 厚さ(mm)
    0.04
  • 縦(mm)
    900
  • 容量(L)
    70
  • 質量(g)
    490.000

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 商品画像はCCG70型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4521684407030
453-0612
1パック

10個入り

ピンク
4521684407054
453-6042
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
7日目
500
( 550 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製ポリ袋
・分別に便利なカラータイプのポリ袋(ゴミ袋)
【用途】
・廃棄物の仕分けや、お遊戯会・催し物の制作にも使用できます

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 商品画像はCCG70型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
ポリ袋 45Lタイプ
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
ダストカート150L
業務用ゴミ袋 重量物対応
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格500266357 -5271,5352,463
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目1日目1日目
横(mm)80065065090013001000
厚さ(mm)0.040.030.050.040.050.1
縦(mm)900800800100012001200
容量(L)70454590150120
質量(g)490.000268.000449.700629.0001357.2002200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト