17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカート120L【10個入り】

通常単価(税別)
9541,188
税込単価
1,0491,307
通常出荷日:1日目

【特長】・大型スタンダードポリ袋です・120L大型ポリ袋【用途】・ゴミ袋、非食品用【材質】・LLDPE

詳細を確認
  • 横(mm)
    1000
  • 縦(mm)
    1200
  • 容量(L)
    120
  • 材質1
    LLDPE

ご注意

  • 商品画像はDK83型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.05
透明
4521684195838
1066.200
389-1141
1パック

10個入り

0.04
透明
4521684195937
844.100
389-2625
1パック

10個入り

0.04
半透明
4521684195944
844.100
389-1142
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188
( 1,307 )
1日目
954
( 1,049 )
1日目
954
( 1,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型スタンダードポリ袋です
・120L大型ポリ袋
【用途】
・ゴミ袋、非食品用
【材質】
・LLDPE

ご注意

  • 商品画像はDK83型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカート120Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート120L
ダストカート150L
ポリ袋 45Lタイプ
業務用ゴミ袋 重量物対応
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格954-1,535357 -2,463266500
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目7日目7日目
横(mm)100013006501000650800
縦(mm)120012008001200800900
容量(L)120150451204570
材質1LLDPELLDPELLDPELLDPE--

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト