17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカート150L【10個入り】

通常単価(税別)
1,535
税込単価
1,689
通常出荷日:1日目

【特長】・大型スタンダードポリ袋です・150L大型ポリ袋【用途】・ゴミ袋、非食品用【材質】・LLDPE

詳細を確認
  • 横(mm)
    1300
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 縦(mm)
    1200
  • 容量(L)
    150
  • 質量(g)
    1357.200
  • 材質1
    LLDPE

ご注意

  • 商品画像はDK96型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4521684197962
389-1090
1パック

10個入り

透明
4521684197986
389-2636
1パック

10個入り

半透明
4521684197993
389-1126
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535
( 1,689 )
1日目
1,535
( 1,689 )
1日目
1,535
( 1,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型スタンダードポリ袋です
・150L大型ポリ袋
【用途】
・ゴミ袋、非食品用
【材質】
・LLDPE

ご注意

  • 商品画像はDK96型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカート150Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート150L
ポリ袋 45Lタイプ
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
業務用ゴミ袋 重量物対応
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格1,535357 -2665005272,463
通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目7日目1日目
横(mm)13006506508009001000
厚さ(mm)0.050.050.030.040.040.1
縦(mm)120080080090010001200
容量(L)15045457090120
質量(g)1357.200449.700268.000490.000629.0002200.0

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト