ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー【10個入り】

通常単価(税別)
266
税込単価
293
通常出荷日:7日目

【特長】・丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製ポリ袋・分別に便利なカラータイプのポリ袋(ゴミ袋)【用...

詳細を確認
  • 横(mm)
    650
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 縦(mm)
    800
  • 容量(L)
    45
  • JANコード
    4521684407023
  • 質量(g)
    268.000
  • トラスココード
    452-9140

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。

型番:

CCG45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CCG45の仕様・寸法情報

横(mm)
650
厚さ(mm)
0.03
縦(mm)
800
容量(L)
45
JANコード
4521684407023
質量(g)
268.000
トラスココード
452-9140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCG45
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製ポリ袋
・分別に便利なカラータイプのポリ袋(ゴミ袋)
【用途】
・廃棄物の仕分けや、お遊戯会・催し物の制作にも使用できます

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラーの型番CCG45のページです。 型番CCG45に関する仕様情報を記載しております。
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
業務用ゴミ袋 重量物対応
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
ポリ袋 45Lタイプ
小型用ポリ袋
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格2665272,463500357 -203 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目〜7日目
横(mm)6509001000800650400
厚さ(mm)0.030.040.10.040.050.025
縦(mm)80010001200900800500
半透明透明---
容量(L)4590120704510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト