17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカート用袋 省資源【10個入り】

通常単価(税別)
6591,061
税込単価
7251,167
通常出荷日:1日目

【特長】・メタロセン配合大型スタンダードポリ袋です【材質】・LLDPE

  • 縦(mm)
    1200
  • 材質1
    LLDPE

ご注意

  • 商品画像はDKM93型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

厚さ(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
0.03
透明
120
4521684196033
618.200
389-1145
1パック

10個入り

1000
0.03
半透明
120
4521684196040
618.200
389-1087
1パック

10個入り

1300
0.035
透明
150
4521684198082
947.200
389-1070
1パック

10個入り

1300
0.035
半透明
150
4521684198099
947.200
389-2634
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
659
( 725 )
1日目
659
( 725 )
1日目
1,061
( 1,167 )
1日目
1,061
( 1,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタロセン配合大型スタンダードポリ袋です
【材質】
・LLDPE

ご注意

  • 商品画像はDKM93型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカート用袋 省資源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート用袋 省資源
ダストカート150L
ダストカート120L
業務用ゴミ袋 重量物対応
ポリ袋 45Lタイプ
小型用ポリ袋
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格659-1,535954 -2,463357 -203 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜7日目
縦(mm)1200120012001200800500
材質1LLDPELLDPELLDPELLDPELLDPE-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト