17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型用ポリ袋【20個入り】

通常単価(税別)
203207
税込単価
223228
通常出荷日:7日目

【特長】・室内小型ペールに最適です

  • 横(mm)
    400
  • 厚さ(mm)
    0.025
  • 縦(mm)
    500
  • 容量(L)
    10

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 商品画像はP-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4521684702128
169.000
453-0600
1パック

20個入り

半透明
4521684702104
170.000
453-6006
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
7日目
203
( 223 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内小型ペールに最適です

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 商品画像はP-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型用ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型用ポリ袋
ポリ袋 45Lタイプ
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
業務用ゴミ袋 重量物対応
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格203-357 -2665002,463527
通常出荷日7日目1日目〜7日目7日目1日目7日目
横(mm)4006506508001000900
厚さ(mm)0.0250.050.030.040.10.04
縦(mm)50080080090012001000
容量(L)1045457012090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト