17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋 45Lタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
357478
税込単価
393526
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・厚口スタンダードポリ袋です・45Lポリ袋【用途】・ゴミ袋、非食品用【材質】・LLDPE

詳細を確認
  • 横(mm)
    650
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 縦(mm)
    800
  • 容量(L)
    45
  • 質量(g)
    449.700
  • 材質1
    LLDPE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

最小発注数量
透明
4521684107435
389-2660
1パック

10個入り

半透明
4521684107442
389-2653
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
1日目
357
( 393 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚口スタンダードポリ袋です
・45Lポリ袋
【用途】
・ゴミ袋、非食品用
【材質】
・LLDPE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋 45Lタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ袋 45Lタイプ
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
ダストカート150L
業務用ゴミ袋 重量物対応
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格357-2665005271,5352,463
通常出荷日1日目〜7日目7日目7日目1日目1日目
横(mm)65065080090013001000
厚さ(mm)0.050.030.040.040.050.1
縦(mm)800800900100012001200
容量(L)45457090150120
質量(g)449.700268.000490.000629.0001357.2002200.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト