17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏光グラス

通常単価(税別)
1,234
税込単価
1,357
通常出荷日:1日目

【特長】・折り畳み式の眼鏡ケースです・眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です【用途】・偏光グラ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 高さ(mm)
    65
  • 長さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4580274167686
  • 質量(g)
    121.000
  • トラスココード
    138-8764

型番:

AS034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS034の仕様・寸法情報

その他
オプション
高さ(mm)
65
長さ(mm)
75
幅(mm)
160
JANコード
4580274167686
質量(g)
121.000
トラスココード
138-8764
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式の眼鏡ケースです
・眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です
【用途】
・偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラスの型番AS034のページです。 型番AS034に関する仕様情報を記載しております。
偏光グラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏光グラス
偏光グラス Vega(ヴェガ)
偏光グラス DEVON(デヴォン)
偏光グラス TITICACA(チチカカ)
偏光グラス Cross over(クロスオーバー)
偏光グラス ZEAL OPTICS Juno(ジュノ)
メーカージールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクス
通常価格1,23422,00026,00123,000 -22,00023,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
高さ(mm)655743594549
長さ(mm)75155175155-145
幅(mm)160130147130140116
JANコード45802741676864580274168065----

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました