ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏光グラス Vega(ヴェガ)

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:1日目

【特長】・偏光グラスです・反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • コーティング
    ハードマルチコート
  • ツル調整
  • テンプルカラー
    シルバー
  • ノーズパッド
  • フレーム色
    シルバー
  • レンズ色
    ライトスポーツ
  • 可視光線透過率(%)
    49
  • 角度調整
  • 高さ(mm)
    57
  • 長さ(mm)
    155
  • 幅(mm)
    130
  • レンズ厚(mm)
    2.0
  • JANコード
    4580274168065
  • 質量(g)
    29.000
  • トラスココード
    195-3709
  • 材質1
    レンズ:CR39
  • 材質2
    フロント:アルミニウム、マグネシウム
  • 材質3
    テンプル:アルミ

ご注意

  • 昼間など明るい時間帯での使用はお控えください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
  • (熱湯のご使用はお避けください。)
  • 高温の場所に長時間放置しないでください。

型番:

F1821
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F1821の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
遮光
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
コーティング
ハードマルチコート
ツル調整
テンプルカラー
シルバー
ノーズパッド
フレーム色
シルバー
レンズ色
ライトスポーツ
可視光線透過率(%)
49
角度調整
高さ(mm)
57
長さ(mm)
155
幅(mm)
130
レンズ厚(mm)
2.0
JANコード
4580274168065
質量(g)
29.000
トラスココード
195-3709
材質1
レンズ:CR39
材質2
フロント:アルミニウム、マグネシウム
材質3
テンプル:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F1821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光グラスです
・反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリアな視界を得られます
・アルミの高級感・スクエアベースのレンズで広い視野を実現しました
・UVカット99%以上の仕様です
【用途】
・車の運転や港湾作業時に
【材質】
・レンズ:CR39
・フロント:アルミニウム、マグネシウム
・テンプル:アルミ

ご注意

  • 昼間など明るい時間帯での使用はお控えください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
  • (熱湯のご使用はお避けください。)
  • 高温の場所に長時間放置しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラス Vega(ヴェガ)の型番F1821のページです。 型番F1821に関する仕様情報を記載しております。
偏光グラス Vega(ヴェガ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏光グラス Vega(ヴェガ)
偏光グラス DEVON(デヴォン)
偏光グラス TITICACA(チチカカ)
偏光グラス ZEAL OPTICS Juno(ジュノ)
偏光グラス Cross over(クロスオーバー)
偏光グラス STELTH(ステルス)
メーカージールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクスジールオプティクス
通常価格22,00026,00123,000 -23,00022,00026,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ-二眼型メガネ二眼型メガネ
用途遮光-----
曇り止め---
UVカット-
耐静電性-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト