17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転フクロウ

通常単価(税別)
2,030
税込単価
2,233
通常出荷日:1日目

【特長】・風の力でクルクル回転し、ピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います・目玉の視覚効果で鳥...

詳細を確認
  • トラスココード
    237-4467
  • JANコード
    4978684300579
  • 質量(g)
    46.000
  • 材質1
    本体:PET、PVC
  • 材質2
    目玉:エポキシ樹脂
  • 材質3
    鈴:銅
  • 材質4
    リング:ステンレス
  • 幅(mm)
    180
  • シルバー
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    390
  • タイプ
    光反射
  • 吊下ひも長さ(mm)
    210

型番:

EG-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG-87の仕様・寸法情報

トラスココード
237-4467
JANコード
4978684300579
質量(g)
46.000
材質1
本体:PET、PVC
材質2
目玉:エポキシ樹脂
材質3
鈴:銅
材質4
リング:ステンレス
幅(mm)
180
シルバー
奥行(mm)
25
高さ(mm)
390
タイプ
光反射
吊下ひも長さ(mm)
210
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風の力でクルクル回転し、ピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います
・目玉の視覚効果で鳥を威嚇します
・鈴は取り外しが可能です
【用途】
・ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所に
【材質】
・本体:PET、PVC
・目玉:エポキシ樹脂
・鈴:銅
・リング:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転フクロウの型番EG-87のページです。 型番EG-87に関する仕様情報を記載しております。
回転フクロウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転フクロウ
カラス博士のゴミネット
アニマルガード
ゴミ被せネット
美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン
フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業トラスコ中山ユタカメイク
通常価格2,0303,0303,7406,232 -5,160 -9,808
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード237-4467375-9563237-4463---
JANコード497868430057949786843055674978684305833---
質量(g)46.000455.000215.000---
材質1本体:PET、PVCネット:ポリエチレン(PE)LEDカバー:PCポリエチレン(PE)--
材質2目玉:エポキシ樹脂ワイヤ:ステンレスホルダー:PP--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト