17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二重リンクロープ用【4個入り】

通常単価(税別)
1,0611,448
税込単価
1,1671,593
通常出荷日:1日目

【特長】・端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます【用途】・ロープの端末金具として【材質...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 使用荷重(kN)
    0.05
  • D(mm)
    2.6

ご注意

  • 商品画像はB-1010型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

L(mm)

A(mm)

H(mm)

最小発注数量
4982970410286
205-3468
32.000
24.5
8
15.5
1パック

4個入り

4982970416578
204-5578
56.000
40
6.5
14.5
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
1日目
1,448
( 1,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます
【用途】
・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像はB-1010型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重リンクロープ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リンクロープ用
ステンレス スイベルダブルフック
ステンレス ナスカン
ステンレスロックスナップ
ステンレス ネットリングフック
ステンレス ハングフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,061-1,978866 -1,7051,2952,112
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)0.05-----
D(mm)2.642.56.5610.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト