17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

O型フック(ベルト用)

通常単価(税別)
9291,948
税込単価
1,0222,143

【特長】・幅のあるベルトなど使用できます【用途】・ゴムや繊維等のベルト状の平た...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像はB-2740型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    W(mm)

    使用荷重(kN)

    D(mm)

    L(mm)

    S(mm)

    R(mm)

    最小発注数量
    4982970427406
    167-8397
    8
    12
    0.15
    4
    30
    8
    3.5
    1個
    4982970427413
    167-8389
    17
    17
    0.20
    5
    41
    12
    4.5
    1個
    4982970427420
    167-8396
    31.000
    22
    0.29
    6
    52
    16
    7
    1個
    4982970427437
    167-6917
    63.000
    27
    0.49
    8
    57
    17
    8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    929
    ( 1,022 )
    1日目
    1,110
    ( 1,221 )
    1日目
    1,407
    ( 1,548 )
    1日目
    1,948
    ( 2,143 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅のあるベルトなど使用できます
    【用途】
    ・ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 商品画像はB-2740型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    O型フック(ベルト用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    O型フック(ベルト用)
    ステンレス O型フック(ベルト用)
    ステンレス O型フック
    ステンレス O型フック(ロープ用)
    ステンレス ベルトフック
    パワーO型フック
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格929-354 -435 -304 -1,052 -1,289 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目11日目
    材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト