17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンナスカン

通常単価(税別)
1,978
税込単価
2,176
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません・ナットを緩めると、アイを開閉できます・アイ...

詳細を確認
  • ねじ径
    M-6
  • JANコード
    4982970421015
  • トラスココード
    113-4539
  • 質量(g)
    16
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • W(mm)
    13
  • 使用荷重(kN)
    0.07
  • d(mm)
    10
  • D(mm)
    5
  • L(mm)
    56
  • S(mm)
    11
  • H(mm)
    8

型番:

B-2101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2101の仕様・寸法情報

ねじ径
M-6
JANコード
4982970421015
トラスココード
113-4539
質量(g)
16
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.07
d(mm)
10
D(mm)
5
L(mm)
56
S(mm)
11
H(mm)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-2101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,978
( 2,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません
・ナットを緩めると、アイを開閉できます
・アイが大きく開きます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンナスカンの型番B-2101のページです。 型番B-2101に関する仕様情報を記載しております。
オープンナスカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンナスカン
ステンレス ハングフック
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
リングナット ウィットねじ
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
ステンレス 固定スナップ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,9782,1121,9622,2333,5391,065
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
ねじ径M-6M12M10W1/4W1/2-
JANコード498297042101549829703236614982970414680498297041015649829703054454982970403714
トラスココード113-4539201-0473378-8610204-8792195-1933378-8202
質量(g)16135.00013433.000280.00025
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト