17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1830mm

通常単価(税別)
68,544123,995
税込単価
75,398136,395

【特長】・メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました・アジャス...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 高さ(mm)
    1838
  • 棚段数(段)
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像はTSMBB6334型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    均等積載量(kg/段)

    奥行(mm)

    間口(mm)

    最大積載量(kg/台)

    有効間口(mm)

    最小発注数量
    652-4741
    21000.0
    250
    307
    909
    1000
    829
    1個
    652-4747
    27800.0
    250
    459
    909
    1000
    829
    1個
    652-4745
    31800.0
    250
    611
    909
    1000
    829
    1個
    652-4748
    26400.0
    250
    307
    1209
    1000
    1129
    1個
    652-4735
    36400.0
    250
    459
    1209
    1000
    1129
    1個
    652-4742
    38800.0
    120
    459
    1828
    500
    1748
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,544
    ( 75,398 )
    19日目
    75,558
    ( 83,114 )
    19日目
    89,657
    ( 98,623 )
    19日目
    81,074
    ( 89,181 )
    19日目
    90,433
    ( 99,476 )
    19日目
    123,995
    ( 136,395 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました
    ・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です
    【用途】
    ・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
    【材質】
    ・本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
    • 商品画像はTSMBB6334型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1830mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1830mm
    スチール製メッシュラック バックバー付 高さ1830mm
    ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm
    ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1530mm
    ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ920mm
    スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格68,544-21,849 -70,010 -66,101 -48,225 -22,000 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
    材質1本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
    パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
    高さ(mm)18381838183815339231838
    棚段数(段)444434
    棚板調整ピッチ(mm)252525252525

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト