17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ1220mm

通常単価(税別)
41,09068,825
税込単価
45,19975,708
通常出荷日:19日目

【特長】・メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました【用途】・各種倉庫や工場での保管・...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
  • 均等積載量(kg/段)
    250
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 高さ(mm)
    1228
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 商品画像はTSMSDB4233型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

有効間口(mm)

最小発注数量
650-4022
11500.0
307
609
529
1個
650-4014
14000.0
459
609
529
1個
650-4017
15100.0
307
909
829
1個
650-4028
20600.0
459
909
829
1個
650-4024
24000.0
611
909
829
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,090
( 45,199 )
19日目
49,624
( 54,586 )
19日目
50,840
( 55,924 )
19日目
57,175
( 62,893 )
19日目
68,825
( 75,708 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・スリーブ:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像はTSMSDB4233型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ1220mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ1220mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1220mm
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ920mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1530mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ920mm
スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,090-14,030 -39,452 -21,194 -13,249 -22,000 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
材質1本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
均等積載量(kg/段)250250250250250250
パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
高さ(mm)1228122892315339231838
最大積載量(kg/台)100010001000100010001000

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト