17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ920mm

通常単価(税別)
13,24920,935
税込単価
14,57423,029

【特長】・メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました・三層メッ...

詳細情報を確認する
  • シルバー
  • 材質1
    本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
  • 均等積載量(kg/段)
    250
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 高さ(mm)
    923
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像はTMESDB3233型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    奥行(mm)

    間口(mm)

    有効間口(mm)

    最小発注数量
    652-7793
    11020.0
    307
    609
    529
    1個
    652-7808
    13820.0
    459
    609
    529
    1個
    652-7657
    13720.0
    307
    909
    829
    1個
    652-7801
    17120.0
    459
    909
    829
    1個
    652-7791
    20820.0
    611
    909
    829
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,249
    ( 14,574 )
    19日目
    15,006
    ( 16,507 )
    19日目
    15,101
    ( 16,611 )
    19日目
    17,578
    ( 19,336 )
    19日目
    20,935
    ( 23,029 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました
    ・三層メッキ構造で防錆力抜群です
    ・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です
    【用途】
    ・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
    【材質】
    ・本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
    • 商品画像はTMESDB3233型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ920mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ920mm
    スチール製メッシュラック バックバー付 高さ920mm
    スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1530mm
    スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1830mm
    スチール製メッシュラック サイドバー付 高さ1220mm
    スチール製メッシュラック バックバー付
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格13,249-15,000 -21,194 -22,000 -14,030 -15,781 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
    材質1本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
    均等積載量(kg/段)250250250250250250
    パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
    高さ(mm)9239231533183812281228

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト