17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化カルシウム

通常単価(税別)
1,6552,536
税込単価
1,8212,790
通常出荷日:1日目

【特長】・雪や氷を融かす融雪剤です・塩化カルシウム74%以上です・官公庁の入札案件にも使用されています...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はJS19005型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4547014009248
5000.0
593-9428
1個
10
4547014001358
10000.0
593-9426
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,655
( 1,821 )
1日目
2,536
( 2,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪や氷を融かす融雪剤です
・塩化カルシウム74%以上です
・官公庁の入札案件にも使用されています
【用途】
・1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい

ご注意

  • 商品画像はJS19005型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化カルシウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化カルシウム
塩化カルシウム
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S
ロードクリーン(塩化カルシウム)
凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX
強力解氷剤“アイス・オフ”
メーカーJAPAN SALTJAPAN SALTJAPAN SALT讃岐化成高森コーキ呉工業
通常価格1,655-4,8914,4751,700 -7,938540
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト