チリトリ
通常出荷日:1日目
【特長】・ごみを取る先端部の強度を充分確保して取り残しが無い設計です・安全・安心なプラスチック製品なの...
詳細を確認- 商品タイプ
- ちりとり
- ちりとりタイプ
- ハンドタイプ
- 奥行(mm)
310
- 高さ(mm)
95
- 色
ライトグレー
- 幅(mm)
370
- JANコード
4979652305640
- 質量(g)
215.000
- トラスココード
253-9740
- 材質1
ポリプロピレン
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
CP-30LGRの仕様・寸法情報
JANコード
4979652305640
質量(g)
215.000
トラスココード
253-9740
材質1
ポリプロピレン
チリトリの型番CP-30LGRのページです。
型番CP-30LGRに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 矢崎化工 | アズマ工業 | アサダ | リジッド | リジッド | カンツール |
| 769円 | 1,235円 | 64,314円 | 13,703円 - | 9,495円 - | 13,411円 - |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目〜 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| ちりとり | ほうきセット | - | - | - | - |
| ハンドタイプ | ハンドタイプ | - | - | - | - |
| 310 | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - |
| ライトグレー | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。