17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用綿棒(俵型)【20個入り】

通常単価(税別)
402
税込単価
442

【特長】・高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です・リ...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    255-0674
  • JANコード
    4904095615155
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    木軸:樺材
  • 材質2
    綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
  • 軸長(mm)
    150
  • 先端径(mm)
    10.5
  • タイプ
    片綿球・木軸

型番:

A1510-20
解除
    数量:
    パック (20個入り)

    A1510-20の仕様・寸法情報

    トラスココード
    255-0674
    JANコード
    4904095615155
    質量(g)
    16.000
    材質1
    木軸:樺材
    材質2
    綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
    軸長(mm)
    150
    先端径(mm)
    10.5
    タイプ
    片綿球・木軸

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A1510-20
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    402
    ( 442 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です
    ・リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません
    ・綿球に俵型を採用しています
    【用途】
    ・各種パイプなどの内部清掃に
    【材質】
    ・木軸:樺材
    ・綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工業用綿棒(俵型)の型番A1510-20のページです。 型番A1510-20に関する仕様情報を記載しております。
    工業用綿棒(俵型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工業用綿棒(俵型)
    工業用綿棒(先端砲弾型)
    工業用綿棒 (先端コーン型)
    工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
    工業用綿棒 (先端極細コーン型)
    工業用綿棒 (先端筒型) 片側
    メーカー日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒
    通常価格4027476576571363,389
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード255-0674255-0670293-9568293-9576321-5709293-9550
    JANコード490409561515549040956151794904095607020490409560701349040956071124904095615018
    質量(g)16.00055.00030.00040.00030.00016.000
    材質1木軸:樺材綿球:コットン+レーヨン混防綿球:コットン100%綿球:コットン100%綿球:コットン+レーヨン混紡先端部:ナイロン繊維特殊コーティング
    材質2綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡木軸:樺材木軸:白樺材紙軸:100%バージンパルプ木軸:白樺材軸:ポリカーボネート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました