17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用綿棒(上部平ら型)【100個入り】

通常単価(税別)
747
税込単価
822
通常出荷日:1日目

【特長】・綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です・木軸綿棒の細球径の細いシリーズです・...

詳細を確認
  • トラスココード
    255-0671
  • JANコード
    4904095615162
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    綿球:コットン+レーヨン混防
  • 材質2
    木軸:樺材
  • 軸径(mm)
    2.5
  • 軸長(mm)
    150
  • 先端径(mm)
    3.7
  • タイプ
    片綿球・木軸
  • 長さ(mm)
    150
  • 綿長(mm)
    14

型番:

A1503-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

A1503-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
255-0671
JANコード
4904095615162
質量(g)
55.000
材質1
綿球:コットン+レーヨン混防
材質2
木軸:樺材
軸径(mm)
2.5
軸長(mm)
150
先端径(mm)
3.7
タイプ
片綿球・木軸
長さ(mm)
150
綿長(mm)
14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1503-B
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
747
( 822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です
・木軸綿棒の細球径の細いシリーズです
・綿球径は約3.7mmの細めです
【用途】
・奥まった箇所の作業に
【材質】
・綿球:コットン+レーヨン混防
・木軸:樺材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒(上部平ら型)の型番A1503-Bのページです。 型番A1503-Bに関する仕様情報を記載しております。
工業用綿棒(上部平ら型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用綿棒(上部平ら型)
工業用綿棒(先端砲弾型)
工業用綿棒 (先端コーン型)
工業用綿棒(俵型)
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
工業用綿棒 (先端極細コーン型)
メーカー日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒
通常価格747747657402657136
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード255-0671255-0670293-9568255-0674293-9576321-5709
JANコード490409561516249040956151794904095607020490409561515549040956070134904095607112
質量(g)55.00055.00030.00016.00040.00030.000
材質1綿球:コットン+レーヨン混防綿球:コットン+レーヨン混防綿球:コットン100%木軸:樺材綿球:コットン100%綿球:コットン+レーヨン混紡
材質2木軸:樺材木軸:樺材木軸:白樺材綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡紙軸:100%バージンパルプ木軸:白樺材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト