17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ ラボ用 LPS

通常単価(税別)
710,000958,696
税込単価
781,0001,054,566
通常出荷日:19日目

【特長】・スリムボディはそのままに、安心と使いやすさが進化しました・上下開閉ドアの採用で、本体横スペー...

詳細を確認
  • 材質1
    缶体:SUS304

ご注意

  • 商品画像はLPS-300型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最高使用圧力(MPa)

使用温度範囲(℃)

電源(V)

内容積(L)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

有効内寸(mm)幅

缶体寸法:直径(mm)×高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.281
105~135
単相100 15A
44
576
842
410
315
458
315
325×553
54000.0
656-9632
1個
0.281
105~135
単相100 20A
58
576
1022
410
315
638
315
325×733
64000.0
656-9634
1個
0.250
105~133
単相200 15A
79
627
1055
470
360
675
360
370×774
71000.0
656-9635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710,000
( 781,000 )
19日目
820,000
( 902,000 )
19日目
958,696
( 1,054,566 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムボディはそのままに、安心と使いやすさが進化しました
・上下開閉ドアの採用で、本体横スペースは不要です
・作業時間を短縮する空冷機能、缶体冷却ファンを標準で装備しました
・通常の滅菌に加えて、「液体滅菌」や「溶解~保温」など4つの運転コースを選択可能です
・大画面で見やすい7インチカラー液晶タッチパネルを搭載しています
・水位検出式空焚き検知機能を搭載しています
【用途】
・研究現場に
【材質】
・缶体:SUS304

ご注意

  • 商品画像はLPS-300型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ ラボ用 LPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ ラボ用 LPS
小物用カスト
小物用カスト SS
カスト用シリコンマット
小物用カスト Cシリーズ
工程管理用殺菌カード
メーカーTOMYケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格710,000-17,670 -10,18510,200 -12,804 -4,000 -
通常出荷日19日目11日目8日目11日目8日目1日目
材質1缶体:SUS304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト