17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃

通常単価(税別)
1,0752,241
税込単価
1,1832,465
通常出荷日:1日目

【特長】・本機種の替え刃です・切れ味が悪くなってきても、簡単な替刃の交換で新品同様の切れ味に戻ります【...

詳細を確認
  • 刃長(mm)
    40
  • 材質1
    特殊鋼
  • 最大切断枝径(mm)
    25
  • 切断能力(mm)
    25

ご注意

  • 切刃部の取り扱いには手袋、布なので手を保護し、十分に注意してください。
  • 商品画像はN922-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

種類

全長(mm)

最小発注数量
4
68
23
4964590922028
16.000
236-8829
上刃
68
1個
5
80
35
4964590922035
35.000
236-8828
下刃
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,241
( 2,465 )
1日目
1,075
( 1,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本機種の替え刃です
・切れ味が悪くなってきても、簡単な替刃の交換で新品同様の切れ味に戻ります
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 切刃部の取り扱いには手袋、布なので手を保護し、十分に注意してください。
  • 商品画像はN922-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃
太丸バリカン充電式
太丸バリカンS充電式
太丸バリカンS
14.4V電池パック4.0Ah
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業PanasonicPanasonic
通常価格1,075-60,385 -49,039 -31,635 -21,32033,452 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
刃長(mm)40400----
材質1特殊鋼本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂---
最大切断枝径(mm)25-----
切断能力(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト