17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高蓄熱デジタル温調はんだこて

通常単価(税別)
8,8509,950
税込単価
9,73510,945
通常出荷日:5日目

【特長】・高蓄熱仕様でモーター・トランス・ハーネス加工などのはんだ付け作業に適したタイプです・不使用時...

詳細を確認
  • 商品画像はPX-480型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

アース間抵抗(Ω)

リーク電圧(mV)

最小発注数量
4975205031769
659-8287
-
-
1個
4975205031776
659-8283
2Ω以下
2mV未満
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,850
( 9,735 )
5日目
9,950
( 10,945 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高蓄熱仕様でモーター・トランス・ハーネス加工などのはんだ付け作業に適したタイプです
・不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です
・使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です
【用途】
・熱量を必要とするはんだ付け作業に

ご注意

  • 商品画像はPX-480型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高蓄熱デジタル温調はんだこてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高蓄熱デジタル温調はんだこて
デジタル温調はんだこて
超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS
デジタル高周波誘導加熱式はんだこて
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
温調式ハンダゴテ HS-26
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)ホーザン
通常価格8,850-7,200 -130,29358,08032,9116,353 -
通常出荷日5日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜
消費電力(W)80-----
設定温度(℃)200~500-----
先端形状5CS2C型----
全長(mm)229219----
電源(V)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト