ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレベリンpro スティック ペンタイプ

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129

【特長】・二酸化塩素を発生させる製品です・大幸薬品の特許 衛生関連特許第605...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    57.000
  • 使用目安
    1本あたり約2週間
  • 内容量(g×本)
    1g×4本
  • 容量(g)
    4
  • タイプ
    ペン

ご注意

  • 商品画像は90267型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

90274
解除
    数量:

    90274の仕様・寸法情報

    トラスココード
    521-7216
    JANコード
    4987110090274
    質量(g)
    57.000
    使用目安
    1本あたり約2週間
    内容量(g×本)
    1g×4本
    容量(g)
    4
    タイプ
    ペン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    90274

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    521-7216
    4987110090274
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,935
    ( 2,129 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二酸化塩素を発生させる製品です
    ・大幸薬品の特許 衛生関連特許第6055861を使用しています
    ・持ち運べるスティックタイプです
    ・シーンに合わせて選べるカラーです
    ・つめかえ用製品(別売り)もあって経済的です
    ・(※クレベリンproスティックペンタイプつめかえ用)
    ・ペンタイプスティックの容器
    ・ケース1本
    ・スティック4本

    ご注意

    • 商品画像は90267型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クレベリンpro スティック ペンタイプの型番90274のページです。 型番90274に関する仕様情報を記載しております。
    クレベリンpro スティック ペンタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クレベリンpro スティック ペンタイプ
    クレベリンpro希釈用液
    使い捨て防水シーツ大判タイプ
    抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ
    ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
    長靴乾燥機
    メーカー大幸薬品大幸薬品アイリスオーヤマ明和グラビアエリエール三共空調
    通常価格1,9353,5702,0391,4009,3601,358,065
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目9日目18日目
    質量(g)57.0001080.0----
    使用目安1本あたり約2週間-----
    内容量(g×本)1g×4本-----
    容量(g)4-----
    タイプペン希釈液----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました