17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキフルード

通常単価(税別)
1,357
税込単価
1,493

【特長】・非常に優れた低高温時の粘度特性を有し、ストローキングテストによる品質...

詳細情報を確認する
  • 微黄色透明
  • 容量(L)
    0.5
  • JANコード
    4972796580522
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    207-3798
  • 材質1
    ポリグリコールエーテル系とその硼酸エステル混合物(98wt%以上)
  • 材質2
    防錆剤

型番:

58-052
解除
    数量:

    58-052の仕様・寸法情報

    微黄色透明
    容量(L)
    0.5
    JANコード
    4972796580522
    質量(g)
    500.0
    トラスココード
    207-3798
    材質1
    ポリグリコールエーテル系とその硼酸エステル混合物(98wt%以上)
    材質2
    防錆剤
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    58-052
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,357
    ( 1,493 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非常に優れた低高温時の粘度特性を有し、ストローキングテストによる品質確認を行っておりますのでスムーズな作動性を実現しています
    ・ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません
    【材質】
    ・ポリグリコールエーテル系とその硼酸エステル混合物(98wt%以上)
    ・防錆剤

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブレーキフルードの型番58-052のページです。 型番58-052に関する仕様情報を記載しております。
    ブレーキフルードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブレーキフルード
    オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
    ニッペコ NPCグリーススプレー 300ML
    住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg
    コンプレッサーオイル(レシプロ用)
    300ml 油圧ジャッキ・オイル
    メーカー古河薬品工業トラスコ中山ニッペコ住鉱潤滑剤大澤ワックスエスコ
    通常価格1,3571,90098687,8051,188 -630
    通常出荷日1日目19日目4日目4日目3日目1日目
    微黄色透明-----
    容量(L)0.5-----
    JANコード4972796580522-----
    質量(g)500.0-----
    トラスココード207-3798-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました