17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)

通常単価(税別)
9,29423,620特別価格
税込単価
10,22325,982特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・繰り返し取付け取外しが可能です・好きな長さにカットして使用できます・専用のベースと合わせて結...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • ブラック
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は11-KE10025FRT型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.1
10
4251827905016
170.400
207-1605
1個
1.4
20
4251827905085
305.200
207-1606
1個
1.4
30
4251827905139
458.800
207-1607
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2948,632
( 9,495 )
1日目
11,42210,612
( 11,673 )
1日目
23,62020,988
( 23,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し取付け取外しが可能です
・好きな長さにカットして使用できます
・専用のベースと合わせて結束すると便利です
・柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は11-KE10025FRT型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)
マジックバンド(R)W0211L(ロールタイプ)
ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II
マジックテープ(強粘着タイプ)ループタイプ
マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ
マジックテープ 縫製タイプ
メーカーHEBOTEC社クラレファスニングスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,294-6,276 -570 -1,240 -1,210 -1,150 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目〜1日目〜
使用温度範囲(℃)-20~80-----
ブラック-----
材質1ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト