17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ【1~20個入り】

通常単価(税別)
1,8005,014
税込単価
1,9805,515
通常出荷日:1日目

【特長】・化学薬品や食品工業での流量制限に最適です・耐薬品性に極めて優れています・摺動性が良いです・低...

詳細を確認
  • 材質1
    フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.97
4589708462847
0.800
246-4611
1パック

10個入り

4.76
4589708462854
1.300
246-4602
1パック

10個入り

5.56
4589708462861
2.000
246-4597
1パック

10個入り

6.35
4589708462878
5.900
246-4608
1パック

20個入り

7.14
4589708462885
4.200
246-4607
1パック

10個入り

7.93
4589708462892
5.800
246-4605
1パック

10個入り

9.53
4589708462908
13.000
246-4592
1パック

12個入り

11.11
4589708462915
16.000
246-4609
1パック

10個入り

12.70
4589708462922
19.000
246-4595
1パック

8個入り

15.88
4589708462939
9.300
246-4594
1パック

2個入り

19.05
4589708462946
16.000
246-4593
1パック

2個入り

22.23
4589708462953
13.000
246-4598
1個
25.40
4589708462960
19.000
246-4610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目
4,284
( 4,712 )
1日目
2,618
( 2,880 )
1日目
2,618
( 2,880 )
1日目
4,284
( 4,712 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目
4,046
( 4,451 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品や食品工業での流量制限に最適です
・耐薬品性に極めて優れています
・摺動性が良いです
・低摩擦性です
・吸水しない撥水性があります
・電気的な特性に優れています
・耐候性に優れています
・低温特性も極めて良いです
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ
フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入
フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ
ふっ素樹脂球
PTFE球鉄芯入り
樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルアズワンアズワンコクゴ
通常価格1,800-4,578 -21,1591,640 -4,161 -15,000
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目7日目
材質1フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)、鉄フッ素樹脂(PTFE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト