17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライマー 光沢シルバータイプ

通常単価(税別)
1,0631,263
税込単価
1,1691,389
通常出荷日:19日目

【特長】・一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです・超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食する...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は000137型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
キシレン、エチルベンゼン、n-ブタノール、亜鉛粉、アルミニウム粉、シリカ、合成樹脂
4985329101378
677-4435
548.000
1個
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、アルミニウム粉末、ミネラルスピリット
4985329723518
677-4438
432.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
19日目
1,263
( 1,389 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです
・超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します
・光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です
・溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします
【用途】
・使用用途は主に、溶融亜鉛メッキ処理の過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修します
・また、建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップとして使用します
・船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食
・鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食
・亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修
・亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修
・建設用足場の亜鉛メッキ防食補修

ご注意

  • 商品画像は000137型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライマー 光沢シルバータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライマー 光沢シルバータイプ
亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ
シルバージンクリッチ シルバー
塩害ガード光沢
FCJ シルバーコート 300ml
防錆・光沢保護剤シールコート
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ローバルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ファインケミカルジャパン呉工業
通常価格1,063-1,9702,700 -1,175 -993886
通常出荷日19日目2日目1日目2日目〜6日目1日目
商品用途サビ止め塗料-----
シルバー-----
商品タイプ塗料(スプレー)-----
仕様油性-----
容量(ml)420-----

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト