ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキ&パーツクリーナー 480ml

通常単価(税別)
2,947円
税込単価
3,242円
通常出荷日:19日目

【特長】・植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しませ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    遅乾
  • JANコード
    4550414292370
  • トラスココード
    687-8519
  • 容量(ml)
    480
  • 質量(g)
    411
  • 材質1
    植物由来 環状テルペン系炭化水素
  • 原液量(ml)
    350
  • 色
    透明

ご注意

  • 生産工程でのCO2排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BPCZ-480
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BPCZ-480の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
遅乾
JANコード
4550414292370
トラスココード
687-8519
容量(ml)
480
質量(g)
411
材質1
植物由来 環状テルペン系炭化水素
原液量(ml)
350
色
透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPCZ-480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,947円
( 3,242円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません
・遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします
【用途】
・金属部品などの油脂洗浄に
【材質】
・植物由来環状テルペン系炭化水素

ご注意

  • 生産工程でのCO2排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ&パーツクリーナー 480mlの型番BPCZ-480のページです。 型番BPCZ-480に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキ&パーツクリーナー 480mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキ&パーツクリーナー 480ml
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
αクリーナーノンガススプレー ノズル付
ステンレスクリーナー
パーツ&ブレーキクリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコ
通常価格2,947円3,972円1,728円972円1,247円1,124円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
種類スプレー-スプレースプレースプレースプレー
特性遅乾----強力 / 速乾
JANコード455041429237045504143145394989999569094---
トラスココード687-8519684-6052819-8999256-8390--
容量(ml)480130350---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました