17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明飛散防止フィルム 内外貼り兼用 ロールタイプ

通常単価(税別)
104,353157,177特別価格
税込単価
114,788172,895特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・外壁ガラスの屋外側に施工可能です・透明度の高い粘着剤が均一に塗布されているため、ガラス本来の...

詳細を確認
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.078
  • 長さ(m)
    30
  • 材質1
    ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はSH2CLARX1016型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4549395801220
215-7757
1.016
5700.0
1個
4549395801237
215-7755
1.27
8600
1個
4549395801244
215-7758
1.524
7100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,35392,613
( 101,874 )
19日目
130,000118,950
( 130,845 )
19日目
157,177139,258
( 153,184 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁ガラスの屋外側に施工可能です
・透明度の高い粘着剤が均一に塗布されているため、ガラス本来の透明感を損ないません
・皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します
・施工後3年以上の耐久実績があります(垂直なガラスに貼った場合)
・ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります
【用途】
・建物内・外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はSH2CLARX1016型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明飛散防止フィルム 内外貼り兼用 ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明飛散防止フィルム 内外貼り兼用 ロールタイプ
スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプ
スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S
スコッチティント NANO80S シートタイプ
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格104,353-347,629 -13,110 -2,571 -2,344 -1,779 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
透明透明透明透明シルバー半透明
厚さ(mm)0.0780.0760.0760.0760.190.125
長さ(m)303030---
材質1ポリエステルフィルム-基材:多層ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト