17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプ

通常単価(税別)
296,981485,622
税込単価
326,679534,184
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです・夏のじりじり焼ける不快な暑さを...

詳細を確認
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.076
  • 長さ(m)
    30
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(m)

幅(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
4549395384341
180-5143
1.016
1016
5800.0
ポリエステルフィルム
1個
4549395384358
180-5120
1.27
1270
7300.0
ポリエステルフィルム
1個
4549395384365
180-5137
1.524
1524
8500.0
多層ポリエステルフィルム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,981
( 326,679 )
1日目
371,956
( 409,152 )
1日目
485,622
( 534,184 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止用
【材質】
・多層ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプ
スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S
スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm
スコッチティント NANO80S シートタイプ
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格296,981-13,110 -189,8732,571 -2,344 -1,779 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目1日目1日目
透明透明-透明シルバー半透明
厚さ(mm)0.0760.076-0.0760.190.125
長さ(m)303030---

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト