17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃油ストーブ 事務所・工場兼用

通常単価(税別)
267,837
税込単価
294,621
通常出荷日:7日目

【特長】・自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます・燃焼方式はガス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    石油
  • 電源 (V)
    単相100
  • タンク容量 (L)
    84
  • 本体寸法(mm)奥行
    483
  • 本体寸法(mm)高さ
    880
  • 本体寸法(mm)幅
    700
  • 質量(g)
    79000.0
  • トラスココード
    207-1056
  • 材質1
  • 暖房出力(kW/h)
    20.9
  • 暖房目安コンクリート
    7~20坪
  • 燃料消費量(L/h)
    1~3
  • 燃焼継続時間
    8

ご注意

  • 据付設置工事(煙突設置工事)は必須です。
  • 木造家屋・一般家庭でのご使用には不向きです
  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。

型番:

SG-40S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-40Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
石油
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
84
本体寸法(mm)奥行
483
本体寸法(mm)高さ
880
本体寸法(mm)幅
700
質量(g)
79000.0
トラスココード
207-1056
材質1
暖房出力(kW/h)
20.9
暖房目安コンクリート
7~20坪
燃料消費量(L/h)
1~3
燃焼継続時間
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SG-40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,837
( 294,621 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます
・燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です
・工場・事務所などオールラウンドで使用できる中型機種となります
【用途】
・事務所・詰所向けに
【材質】
・鉄

ご注意

  • 据付設置工事(煙突設置工事)は必須です。
  • 木造家屋・一般家庭でのご使用には不向きです
  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃油ストーブ 事務所・工場兼用の型番SG-40Sのページです。 型番SG-40Sに関する仕様情報を記載しております。
廃油ストーブ 事務所・工場兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃油ストーブ 事務所・工場兼用
廃油ストーブ 事務所用
対流型石油ストーブ
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
フレキシブルリボンヒーター 100W
フレキシブルリボンヒーター 250W
メーカーSHINSHUKOGYOSHINSHUKOGYOコロナ静岡製機トラスコ中山トラスコ中山
通常価格267,837242,80526,65012,10010,748 -11,438
通常出荷日7日目11日目1日目4日目18日目18日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブその他ヒーターヒーター
種類石油石油遠赤外線石油-電気電気
電源(V)単相100単相100その他-100100
タンク容量(L)8484----
本体寸法(mm)奥行483350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト