17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃油ストーブ タンク単体

通常単価(税別)
36,365特別価格
税込単価
40,002特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・当社廃油ストーブに標準付属タンクの単体です・15Aの送油口付きです【用途】・廃油ストーブの燃...

詳細を確認
  • タンク容量(L)
    84
  • 本体寸法(mm)奥行
    490
  • 本体寸法(mm)高さ
    1111
  • 本体寸法(mm)幅
    800
  • 質量(g)
    19000.0
  • トラスココード
    207-1058
  • 材質1
    溶融亜鉛めっき鋼板

ご注意

  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。

型番:

HT-90
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-90の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
84
本体寸法(mm)奥行
490
本体寸法(mm)高さ
1111
本体寸法(mm)幅
800
質量(g)
19000.0
トラスココード
207-1058
材質1
溶融亜鉛めっき鋼板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HT-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,36533,099
( 36,409 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社廃油ストーブに標準付属タンクの単体です
・15Aの送油口付きです
【用途】
・廃油ストーブの燃料タンク用
【材質】
・溶融亜鉛めっき鋼板

ご注意

  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃油ストーブ タンク単体の型番HT-90のページです。 型番HT-90に関する仕様情報を記載しております。
廃油ストーブ タンク単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃油ストーブ タンク単体
廃油ストーブ タンク単体(187L)
ストーブガード
石油タンク(屋外用)
石油タンク(屋内用)
静岡 石油ストーブカバー
メーカーSHINSHUKOGYOSHINSHUKOGYOアイリスオーヤマコロナコロナ静岡製機
通常価格36,36579,0006,66333,337 -12,415 -6,500
通常出荷日5日目8日目4日目6日目5日目4日目
タンク容量(L)84187----
本体寸法(mm)奥行490490----
本体寸法(mm)高さ11111180----
本体寸法(mm)幅800898----
質量(g)19000.037000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト