17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃油ストーブ 事務所用 SG-6S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

廃油ストーブ 事務所用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SG-6S

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます
・燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です
・シリーズ最小で省スペース機種となります
・独自の油面一定気化燃焼方式により、安定かつ効率のよい燃焼が可能で優れた暖房効果を発揮します
【用途】
・事務所・詰所向けに
【材質】
・鉄

ご注意

  • 据付設置工事(煙突設置工事)は必須です。
  • 木造家屋・一般家庭でのご使用には不向きです
  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
石油
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
84
本体寸法(mm)奥行
350
本体寸法(mm)高さ
690
本体寸法(mm)幅
500
質量(g)
42000.0
トラスココード
207-1055
材質1
暖房出力(kW/h)
10.5
暖房目安コンクリート
1~10坪

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト