17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソニックスクラバー電動カークリーニングキット

通常単価(税別)
7891,790
税込単価
8681,969
通常出荷日:1日目

【特長】・ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット・軟毛ミディアムブラシ、中...

詳細を確認
  • 白・黒

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
122
55
200
4905382520015
78.500
257-3401
ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66
1個
120
13
135
4905382520022
12.000
257-3402
マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
1日目
789
( 868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット
・軟毛ミディアムブラシ、中硬質ビッグブラシ
【用途】
・車のボディ、ホイール、グリル、ナンバー等のお掃除に
【材質】
・ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソニックスクラバー電動カークリーニングキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット
ソニックスクラバー"ベーシックタイプ(バス・トイレ用)"
リンレイ ROOK14ミニ2
Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
メーカージャパンインターナショナルコマースジャパンインターナショナルコマースリンレイ日本クランツレ山崎産業アズワン
通常価格789-2,312470,402163,49619,48025,126
通常出荷日1日目1日目8日目4日目6日目8日目
白・黒白・青----

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト