ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウエスタン蝶番 EB柄蝶型【2個入り】

通常単価(税別)
524
税込単価
576
通常出荷日:1日目

【特長】・ウエスタン調のスチール蝶番です【用途】・家具・ガーデニングなどに【材質】・スチール

詳細を確認

型番:

KWC-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KWC-21の仕様・寸法情報

長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
ねじ穴数
4
穴径(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
65
表面処理
銅メッキ
幅(mm)
31
木ねじ入数
4
D2(mm)
5.8
JANコード
4535395003344
質量(g)
14.500
トラスココード
145-6770
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
KWC-21
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエスタン調のスチール蝶番です
【用途】
・家具・ガーデニングなどに
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエスタン蝶番 EB柄蝶型の型番KWC-21のページです。 型番KWC-21に関する仕様情報を記載しております。
ウエスタン蝶番 EB柄蝶型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエスタン蝶番 EB柄蝶型
ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型
ステンレス製重量平型蝶番
縦型抜き差し蝶番 SKH型
L型裏蝶番3型 B-535
L型裏蝶番1型 B-534
メーカーSOWAトラスコ中山スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格52411,585 -6,083 -544 -488 -232 -
通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
長さ【範囲選択】(mm)60.1~70~40--70.1~80-
幅【範囲選択】(mm)25.1~35--~2525.1~35~25
ねじ穴数4-----
穴径(mm)3.5-----
厚さ(mm)1.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト