17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NOCOO白半透明【10個入り】

通常単価(税別)
128531
税込単価
141584

【特長】・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)

ご注意

  • 商品画像はCNN24型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    厚さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    横(mm)

    縦(mm)

    容量(L)

    最小発注数量
    582-7875
    0.03
    4902393210003
    176.400
    520
    600
    20
    1パック

    10個入り

    582-7877
    0.03
    4902393210010
    294.100
    650
    800
    45
    1パック

    10個入り

    582-7874
    0.040
    4902393210027
    552.600
    800
    900
    70
    1パック

    10個入り

    582-7871
    0.050
    4902393210034
    854.400
    900
    1000
    90
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    128
    ( 141 )
    7日目
    181
    ( 199 )
    7日目
    344
    ( 378 )
    7日目
    531
    ( 584 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の二酸化炭素排出量を約20%削減します
    【用途】
    ・環境意識の高いお得意先様に
    【材質】
    ・低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)

    ご注意

    • 商品画像はCNN24型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NOCOO白半透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NOCOO白半透明
    NOCOO黒色
    ポリ袋NOCOO(ノクー)
    サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
    スマートキューブノクー
    実用本位70L
    メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
    通常価格128-128 -941127726 -439
    通常出荷日7日目7日目1日目5日目1日目1日目
    材質1低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)低密度ポリエチレン(LLDPE)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト