17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実用本位90L【10個入り】

通常単価(税別)
595
税込単価
655
通常出荷日:1日目

【特長】・分別に最適なゴミ袋です・ゴミの分別に【材質】・低密度ポリエチレン(LLDPE)

詳細を確認
  • トラスココード
    176-9560
  • 厚さ(mm)
    0.035
  • JANコード
    4902393216951
  • 質量(g)
    549.700
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 横(mm)
    900
  • 縦(mm)
    1000
  • 容量(L)
    90

型番:

NJ95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NJ95の仕様・寸法情報

トラスココード
176-9560
厚さ(mm)
0.035
JANコード
4902393216951
質量(g)
549.700
材質1
低密度ポリエチレン(LLDPE)
横(mm)
900
縦(mm)
1000
容量(L)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NJ95
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別に最適なゴミ袋です
・ゴミの分別に
【材質】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実用本位90Lの型番NJ95のページです。 型番NJ95に関する仕様情報を記載しております。
実用本位90Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実用本位90L
実用本位70L
ポリ袋NOCOO(ノクー)
容量表記入りゴミ袋
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
スマートキューブノクー
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格595439887274127685 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
トラスココード176-9560176-9557417-1889411-5027--
厚さ(mm)0.0350.030.020.03-0.017
JANコード4902393216951490239321675349023935803114902393208475--
質量(g)549.700373.100833.000277.6133.7-
材質1低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト