17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ袋 ニオワイナ消臭袋 白半透明【10~50個入り】

通常単価(税別)
348723
税込単価
383795
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・原料に消臭のマスターバッチを混ぜることで、製品使用時に、においの成分を吸収させ、においを和ら...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像はSS01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    厚さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    横(mm)

    縦(mm)

    容量(L)

    最小発注数量
    194-9071
    0.018
    4902393435000
    186.500
    HDPE(高密度ポリエチレン)
    310(200)
    350
    7
    1パック

    50個入り

    194-9067
    0.025
    4902393395137
    208.2
    ポリエチレン
    450
    500
    15
    1パック

    20個入り

    194-9068
    0.025
    4902393395144
    144.300
    LLDPE(低密度ポリエチレン)
    520
    600
    20
    1パック

    10個入り

    194-9069
    0.025
    4902393395151
    178.100
    LLDPE(低密度ポリエチレン)
    550
    700
    30
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    723
    ( 795 )
    1日目
    507
    ( 558 )
    1日目
    348
    ( 383 )
    4日目
    437
    ( 481 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・原料に消臭のマスターバッチを混ぜることで、製品使用時に、においの成分を吸収させ、においを和らげる効果があります
    【用途】
    ・生ごみ、おむつ回収用、ペットのふんの回収用等に

    ご注意

    • 商品画像はSS01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴミ袋 ニオワイナ消臭袋 白半透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴミ袋 ニオワイナ消臭袋 白半透明
    ゴミ袋 LDD白半透明
    NOCOO白半透明
    ゴミ袋 HD半透明
    ゴミ袋 HD半透明
    ゴミ袋 LDD透明
    メーカー日本サニパックジョインテックス(プラス)日本サニパックジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)
    通常価格348-2,701 -128 -1,9092,590 -2,703 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜7日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト