ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パレットカバー ゴム付

通常単価(税別)
2,017
税込単価
2,219

【特長】・急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    200
  • JANコード
    4580646229523
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    212-3658
  • 材質1
    ポリエチレン(LLDPE25μ)
  • 幅×長さ(m)
    1.25x1.25

ご注意

  • 雨の中で長期放置できるわけではありません。

型番:

6300003706
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300003706の仕様・寸法情報

高さ(mm)
200
JANコード
4580646229523
質量(g)
100.000
トラスココード
212-3658
材質1
ポリエチレン(LLDPE25μ)
幅×長さ(m)
1.25x1.25

型番リスト

表示件数
型番
6300003706
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,017
( 2,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・急な雨にもすぐに掛けられる
・長期保管品のホコリよけにも
・ラップ巻きの時間を短縮
・透明の為、内容物の確認が容易にできます
【用途】
・出荷前のパレット梱包補助に
・急な雨の緊急対策に
・倉庫内でのホコリ除けに
【材質】
・ポリエチレン(LLDPE25μ)

ご注意

  • 雨の中で長期放置できるわけではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットカバー ゴム付の型番6300003706のページです。 型番6300003706に関する仕様情報を記載しております。
パレットカバー ゴム付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットカバー ゴム付
パレットカバー ゴム付
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
カラーパレットカバー
パレットカバー クリアシートタイプ
パレットカバー(透明タイプ)
メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山旭産業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0172,2446,987 -3,393 -9,030 -7,125 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
高さ(mm)2001000----
JANコード45806462295234580646250022----
質量(g)100.000100.000----
トラスココード212-3658256-4170----
材質1ポリエチレン(LLDPE25μ)ポリエチレン(LLDPE25μ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト