ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックルワイパー ウエットシート

通常単価(税別)
1,054
税込単価
1,159
通常出荷日:4日目

【特長】・掃除機やドライシートではとれない、食べこぼし・皮脂汚れ・砂ぼこりがスッキリふきとれます・洗浄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フローリングワイパー
  • JANコード
    4901301760210
  • トラスココード
    159-7036
  • 質量(g)
    255.000
  • 材質1
    成分:エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
  • 材質2
    シート材質:レーヨン、アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル
  • シートサイズ(mm)
    205×285

ご注意

  • 窓・鏡・水ぶきできないもの(水がしみこむ白木・家具・壁材等)・桐・うるし塗り・銅・しんちゅう製品・プラスチック製品・液晶画面・プラズマディスプレイの画面・天然石材には使えません。
  • 水に溶けないので、トイレには流さない。
  • シートを取り出した後は、表面のシールをぴったり閉めて保管してください。
  • 畳、水がしみ込む家具・壁紙は、目立たない所で、変色しないことを試してから使う。
  • クイックルワイパーに付けたまま、長時間直接床の上に置いたままにしない。床が変色することがある。

型番:

760210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

760210の仕様・寸法情報

商品タイプ
フローリングワイパー
JANコード
4901301760210
トラスココード
159-7036
質量(g)
255.000
材質1
成分:エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
材質2
シート材質:レーヨン、アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
205×285
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
760210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掃除機やドライシートではとれない、食べこぼし・皮脂汚れ・砂ぼこりがスッキリふきとれます
・洗浄液を含んだ3層構造のシートで広い範囲がお掃除できます
・1枚(両面)で約10畳の広さをおそうじできます
・除菌剤配合で、部屋中いつでも清潔除菌※
・市販のお掃除シートが使用可能な床ふきロボット掃除機にも取り付けられます
・シートの中央部にクイックルワイパー(道具本体)を置いて、ヘッドを包み込むよう、差し込み口(4ヶ所)に押し込んで止めてください
・使用中、床に液がつかなくても、シートにしめり気があれば汚れは取れます
・床ふきロボット掃除機でのご使用には、掃除機の取り扱い説明書をよくお読みになってお使いください
【用途】
・床(フローリング、ビニール)・壁・畳・網戸・玄関たたきの汚れ取りに
【材質】
・成分:エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
・シート材質:レーヨン、アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル

ご注意

  • 窓・鏡・水ぶきできないもの(水がしみこむ白木・家具・壁材等)・桐・うるし塗り・銅・しんちゅう製品・プラスチック製品・液晶画面・プラズマディスプレイの画面・天然石材には使えません。
  • 水に溶けないので、トイレには流さない。
  • シートを取り出した後は、表面のシールをぴったり閉めて保管してください。
  • 畳、水がしみ込む家具・壁紙は、目立たない所で、変色しないことを試してから使う。
  • クイックルワイパーに付けたまま、長時間直接床の上に置いたままにしない。床が変色することがある。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックルワイパー ウエットシートの型番760210のページです。 型番760210に関する仕様情報を記載しております。
クイックルワイパー ウエットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックルワイパー ウエットシート
クイックル立体吸着ウエットシート ストロング
工業用ウエットワイパー
ノンウーブンラーグ DP
ワイプオール(X60)
クレシアカウンタークロス
メーカー花王花王スリーボンド山崎産業アズワンケニス
通常価格1,0541,1301,27430,62510,627 -20,052
通常出荷日4日目1日目1日目11日目1日目7日目〜
商品タイプフローリングワイパー-----
JANコード4901301760210-----
トラスココード159-7036-----
質量(g)255.000-----
材質1成分:エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト