ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ANEX アネックス 精密ドライバー |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 樹脂バックル付結束ベルト |
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
| 型番 | 長さ | 有効結束径 | 耐荷重 | 結束バンド使用時 |
|---|---|---|---|---|
| BH-250-B | 250mm | Φ20~50 | 連続耐荷重 3kg | 連続耐荷重 6kgf 破断荷重 15kgf |
| BH-300LH-BK | 300mm | Φ30~70 | 連続耐荷重10kg | 連続耐荷重 25kgf 破断荷重 35kgf |
| BH-300LH-GY | ||||
| BH-300LH-OG | ||||
| BH-300LH-SN | ||||
| BH-300LH-WH | ||||
| BH-300SH-BK | ||||
| BH-300SH-GY | ||||
| BH-300SH-OG | ||||
| BH-300SH-SN | ||||
| BH-300SH-WH | ||||
| BH-300SH | ||||
| BH-300LH | ||||
| BH-400LH-BK | 400mm | Φ30~100 | ||
| BH-400LH-GY | ||||
| BH-400LH-OG | ||||
| BH-400LH-SN | ||||
| BH-400LH-WH | ||||
| BH-400SH-BK | ||||
| BH-400SH-GY | ||||
| BH-400SH-OG | ||||
| BH-400SH-SN | ||||
| BH-400SH-WH | ||||
| BH-400SH | ||||
| BH-400LH | ||||
| BH-500LH-BK | 500mm | Φ30~140 | ||
| BH-500LH-GY | ||||
| BH-500LH-OG | ||||
| BH-500LH-SN | ||||
| BH-500LH-WH | ||||
| BH-500SH-BK | ||||
| BH-500SH-GY | ||||
| BH-500SH-OG | ||||
| BH-500SH-SN | ||||
| BH-500SH-WH | ||||
| BH-500SH | ||||
| BH-500LH |
BH-300SH








| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
457円 ( 503円 ) | 4日目 |
503円 ( 553円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
479円 ( 527円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
551円 ( 606円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
517円 ( 569円 ) | 4日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
567円 ( 624円 ) | 1日目 |
592円 ( 651円 ) | 1日目 |
592円 ( 651円 ) | 1日目 |
592円 ( 651円 ) | 1日目 |
592円 ( 651円 ) | 1日目 |
592円 ( 651円 ) | 1日目 |
546円 ( 601円 ) | 4日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
564円 ( 620円 ) | 1日目 |
【特長】
・繰り返し使える幅15、53、82mmのフック付き結束バンドです
・フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます
【用途】
・整理収納、アウトドアやレジャーに
・邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に
【材質】
・6ナイロン(PA6)


トラスコ中山
マルチフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

トラスコ中山
耐候性マジックバンド結束テープ
5通常価格(税別):842円~

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):7,796円~

トラスコ中山
マジックテープ 縫製タイプ
4通常価格(税別):1,073円~

トラスコ中山
マジックテープ(強粘着タイプ)ループタイプ
0通常価格(税別):1,130円~

ユタカメイク
マジックテープ ピタロック
4.7通常価格(税別):509円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ