ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波掛時計

通常単価(税別)
8,334
税込単価
9,167

【特長】・直径36cmの大き目でお手頃価格の電波時計です・秒針はコチコチしない...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4517228038556
  • トラスココード
    866-6727
  • 厚さ(mm)
    48
  • 直径(mm)
    361
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    プラスチック枠
  • 材質2
    前面ガラス

ご注意

  • 電波の入りづらい場所ではクオーツ時計としてご使用いただけます。

型番:

KX229S
解除
    数量:

    KX229Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4517228038556
    トラスココード
    866-6727
    厚さ(mm)
    48
    直径(mm)
    361
    質量(g)
    1100.0
    材質1
    プラスチック枠
    材質2
    前面ガラス
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KX229S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,334
    ( 9,167 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径36cmの大き目でお手頃価格の電波時計です
    ・秒針はコチコチしない連続秒針です
    ・周囲が一定の暗さになると秒針が止まるおやすみ秒針機能付です
    ・電池切れ予告機能付です
    【用途】
    ・事務所、店舗、教室などに
    【材質】
    ・プラスチック枠
    ・前面ガラス

    ご注意

    • 電波の入りづらい場所ではクオーツ時計としてご使用いただけます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電波掛時計の型番KX229Sのページです。 型番KX229Sに関する仕様情報を記載しております。
    電波掛時計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電波掛時計
    電波掛時計(アクリル風防)
    電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
    電波掛時計(32プログラムチャイム付)
    電波掛時計 木枠 KX249B
    電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
    メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
    通常価格8,3346,05716,875 -14,0637,35515,000
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード45172280385564517228040689-45172280425914517228040696-
    トラスココード866-6727158-6013-238-9828158-7586-
    厚さ(mm)484748684751
    直径(mm)361307-350300310
    質量(g)1100.0530-1500.08801200

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    時計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト