17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルネードプラス角型スペア

通常単価(税別)
824
税込単価
906
通常出荷日:1日目

【特長】・トルネードプラス回転モップ角型用取り換えモップです【用途】・拭き掃除に【材質】・ポリエステル

  • JANコード
    4970190580926
  • トラスココード
    249-5698
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 幅(mm)
    260

型番:

580926
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

580926の仕様・寸法情報

JANコード
4970190580926
トラスココード
249-5698
質量(g)
35.000
材質1
ポリエステル
幅(mm)
260
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
580926
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルネードプラス回転モップ角型用取り換えモップです
【用途】
・拭き掃除に
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルネードプラス角型スペアの型番580926のページです。 型番580926に関する仕様情報を記載しております。
トルネードプラス角型スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネードプラス角型スペア
階段にも便利なスポンジワイパーF
クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー
ワイプオール X50ブルー
ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ)
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
メーカーアズマ工業アズマ工業日本製紙クレシア日本製紙クレシアトラスコ中山日本製紙クレシア
通常価格8241,47916,68610,801 -4,352 -9,714
通常出荷日1日目1日目1日目5日目〜1日目1日目
JANコード4970190580926-----
トラスココード249-5698-----
質量(g)35.000-----
材質1ポリエステル-----
幅(mm)260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました