17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

ミーティングテーブル パーテーション

通常単価(税別)
13,926
税込単価
15,319

【特長】・ミーティングテーブルに使用いただくことで簡易に仕切ることができます・...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    207-3008
  • 質量(g)
    2000.0
  • JANコード
    4989999704440
  • 材質1
    本体:DA(DHラミネート)
  • 材質2
    脚:スチール メラミン焼付塗装。
  • 間口(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    330
  • ミッドグレー
  • 天板色
    ミッドグレー

型番:

MTP1000
解除
    数量:

    MTP1000の仕様・寸法情報

    トラスココード
    207-3008
    質量(g)
    2000.0
    JANコード
    4989999704440
    材質1
    本体:DA(DHラミネート)
    材質2
    脚:スチール メラミン焼付塗装。
    間口(mm)
    1000
    高さ(mm)
    330
    ミッドグレー
    天板色
    ミッドグレー
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTP1000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,926
    ( 15,319 )
    22日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミーティングテーブルに使用いただくことで簡易に仕切ることができます
    ・対面の方の手元は見えないが顔は見える適度な高さで仕切れます
    【材質】
    ・本体:DA(DHラミネート)
    ・脚:スチール メラミン焼付塗装

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミーティングテーブル パーテーションの型番MTP1000のページです。 型番MTP1000に関する仕様情報を記載しております。
    ミーティングテーブル パーテーションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミーティングテーブル パーテーション
    角型ミーティングテーブル
    収納付きハイテーブル
    超軽量折り畳み会議テーブル
    木製テーブル サイドテーブル
    木製センターテーブル
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格13,92672,66083,62744,250 -39,00075,000
    通常出荷日22日目11日目8日目1日目〜18日目18日目〜
    トラスココード207-3008380-1224246-1014---
    質量(g)2000.031900.025000-600011500
    JANコード498999970444045504140931064550414026449---
    材質1本体:DA(DHラミネート)天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)天板:メラミン化粧板天板:ポリプロピレン(PP)天板:オーク突板天板:オーク突板
    材質2脚:スチール メラミン焼付塗装。支柱・脚:スチールパイプ(粉体塗装)収納庫脚部:スチール脚部:アルミ脚:オーク材脚:オーク材

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました