ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓フクピカ【10個入り】

通常単価(税別)
705円
税込単価
776円
通常出荷日:1日目

【特長】・サッと拭くだけで、ガラスクリーニングと同時に強力なくもり止め効果を発揮します・窓ガラスの外側...

詳細を確認
  • JANコード
    4975759040736
  • トラスココード
    835-6670
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    成分:界面活性剤、アルコール類
  • シートサイズ(mm)
    265×300

型番:

04073
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

04073の仕様・寸法情報

JANコード
4975759040736
トラスココード
835-6670
質量(g)
95.000
材質1
成分:界面活性剤、アルコール類
シートサイズ(mm)
265×300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
04073
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705円
( 776円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと拭くだけで、ガラスクリーニングと同時に強力なくもり止め効果を発揮します
・窓ガラスの外側の汚れや、内側の落ちにくい手アカなどの皮脂よごれやこびりついたタバコのヤニもスッキリ落とします
・場所を取らないので車内の常備品にピッタリです
【用途】
・自動車窓ガラスの清掃及びくもり止め
【材質】
・成分:界面活性剤、アルコール類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓フクピカの型番04073のページです。 型番04073に関する仕様情報を記載しております。
窓フクピカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓フクピカ
本革拭くだけシート
窓フクピカ
窓あっ!キレイ(10枚入)
網戸あっ!キレイ(7枚入)
プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション東京パック
通常価格705円792円788円581円597円3,734円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49757590407364975759020592497575904071249757592060334975759206125-
トラスココード835-6670149-3404479-3889479-3978479-3986-
質量(g)95.00073.00050.00070100-
材質1成分:界面活性剤、アルコール類主成分:シリコーン、除菌剤シート素材:アクリル、ポリエステル---
シートサイズ(mm)265×300200×300265×300265×300300×200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました